MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S20A-ST16-400
181H0375
Length [mm]: 400
181H0375
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 400.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S20 ST L400 FC MW |
| Model | S20A-ST16-400 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | MW Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN50 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 16.4 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 16.4 Kilogram |