MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S19A-IG10/16/25-500
181H0307
Length [mm]: 500
181H0307
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S19a IG L500 FC MW |
| Model | S19A-IG10/16/25-500 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | MW Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN65 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 9.4 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 9.4 Kilogram |