PU Insulation jacket, PU-FOAM, S8A-IG16-500
181H0133
Length [mm]: 500
181H0133
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S8a IG16 L500 FC PUR |
| Model | S8A-IG16-500 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | PU Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN32 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 7.3 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 7.3 Kilogram |