MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S6A-IT10-100
181H0049
Length [mm]: 100
181H0049
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 100.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.jacS6aIT,L100F.clos.MW |
| Model | S6A-IT10-100 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | MW Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN32 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 4.7 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 4.7 Kilogram |