PU Insulation jacket, PU-FOAM, S4A-IS16-300
181H0040
Length [mm]: 300
181H0040
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 300.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU. JACKET S4 IS L300 FC PUR |
| Model | S4A-IS16-300 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | PU Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN32 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 3.9 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 3.9 Kilogram |