PU Insulation jacket, PU-FOAM, S4A-IG16-300
181H0039
Length [mm]: 300
181H0039
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 300.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S4a IG16 L300 FC PUR |
| Model | S4A-IG16-300 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | PU Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN32 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 3.9 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 3.9 Kilogram |