MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IS16-400
181H0030
Length [mm]: 400
181H0030
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 400.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S4 IS L400 FC MW |
| Model | S4A-IS16-400 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | MW Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN32 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 7.6 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 7.6 Kilogram |