MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, D1-IT16-200
181H0003
Length [mm]: 200
181H0003
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 200.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S1 IT10 L200 FC MW |
| Model | D1-IT16-200 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | MW Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN25 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2.1 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 2.1 Kilogram |