Danfoss logo
AI106586503085en_CallOut_Draw__1.svg

180F4265

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Aplinkos temperatūra [°F] [Min.]32 °F
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Garso galios lygis [db(A)]85 dBA
Greitis [aps./min.] [Maks.]1200 rpm
Greitis [aps./min.] [Min.]700 rpm
Įėjimo slėgis [barg] [maks.]83.0 barg
Įėjimo slėgis [barg] [min.]30.0 barg
Įėjimo slėgis [psig] [maks.]1200.0 psig
Įėjimo slėgis [psig] [min.]435.0 psig
Išleidimo slėgis [barg] [maks.]6 barg
Išleidimo slėgis [barg] [min.]3 barg
Išleidimo slėgis [psig] [maks.]87 psig
Išleidimo slėgis [psig] [min.]44 psig
Charakteristika
Vertė
Išstūmimas [cm³/aps.]444.00 cm³/rev
Išstūmimas [col.³/aps.]27.09 in³/rev
Leistinas darbinis sukimo momentas [Nm] [maks.]460 N-m
Leistinas darbinis sukimo momentas [sv.-pėd.] [maks.]340 lbf∙ft
Material DescriptionSwash pl. set APM 32-40 x1A / APM 32 x2A
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkto tipasSpare parts for APM S 22-40
Produktų grupėSpare part
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Srautas [gpm] [maks.]141.000 gal/min
Srautas [l/min] [maks.]533.00 l/min
Srautas [m³/h] [Maks.]32.00 m³/h
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Terpės temperatūra [°F] [Min.]36 °F
Tipo pavadinimasAPM 32
Vardinė galia [HP]100.0 HP
Vardinė galia [kW]75.0 kW

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris7.345 Kilogram
Grynasis svoris6.915 Kilogram
Tūris21.919 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255236269
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens