Danfoss logo
Function module, SVA-140B 80, 148B6928

Funkcijų modulis, SVA-140B 100, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140, Dangtelis

148B6929

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR744
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Dalių programos pavadinimasSVA-140B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
ĮrangaDangtelis
KaklelisStandard
KategorijaSVL Flexline
Maks. Darbinis slėgis [bar]140.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]2030 psig
Material DescriptionSVA-140B Top complete 100
Naudojama produktuiSVL-140B 100
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasC UL US LISTEDCECRN
Pridedamos dalys1 tarpiklis
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasFunkcijų modulis
Produkto priedaiSVL „Flexline“ priedai
Produkto tipasSVA-140B 100
Produktų grupėIšjungimo ir reguliavimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]150 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]302 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tinkamas naudotiSVL „Flexline“ atsarginė dalys
Tipo pavadinimasVisas viršus
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris17.35 Kilogram
Grynasis svoris12.5 Kilogram
Tūris56.025 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162692677
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm