Funkcijų modulis, SVA-140B 50-65, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140, Dangtelis
148B6927
Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140
148B6927
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R744 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | SVA-140B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Įranga | Dangtelis |
| Kaklelis | Standard |
| Kategorija | SVL Flexline |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 140.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 2030 psig |
| Material Description | SVA-140B Top complete 50-65 |
| Naudojama produktui | SVL-140B 50SVL-140B 65 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | C UL US LISTEDCECRN |
| Pridedamos dalys | 1 tarpiklis |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Funkcijų modulis |
| Produkto priedai | SVL „Flexline“ priedai |
| Produkto tipas | SVA-140B 50-65 |
| Produktų grupė | Išjungimo ir reguliavimo vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
| Tinkamas naudoti | SVL „Flexline“ atsarginė dalys |
| Tipo pavadinimas | Visas viršus |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 5.8 Kilogram |
| Grynasis svoris | 4 Kilogram |
| Tūris | 13.385 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162692653 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |