148B6371
148B6371
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | SVL-HT 65B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Įėjimo jungties dydis [col.] | 4 in |
| Įėjimo jungties dydis [mm] | 100.00 mm |
| Įėjimo jungties tipas | Sandūrinis virinimas |
| In scope of WEEE | No |
| Išleidimo jungties dydis [col.] | 4 in |
| Išleidimo jungties dydis [mm] | 100.0 mm |
| Išleidimo jungties tipas | Sandūrinis virinimas |
| Jungčių medžiaga | Plienas |
| Jungties standartas | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Kategorija | II |
| Kategorija | SVL Flexline |
| Korpuso medžiaga | Plienas |
| Kryptis | Kampinis |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 65.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 943 psig |
| Material Description | SVL-65BT 100 A ANG Valve Housing |
| Naudojama produktui | SVA-65BT 100 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | CECRNEACUA |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Vožtuvo korpusas |
| Produkto pavadinimas | Daugiafunkcio vožtuvo korpusas |
| Produkto priedai | SVL „Flexline“ priedai |
| Produkto tipas | SVL-65BT 100 |
| Produktų grupė | Daugiafunkciai vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Skysčių grupė | 12 |
| Srauto krypties indikatorius | Įspausta 1 krypties rodyklė |
| Srauto kryptis | Dvikryptis srautas |
| Temperature range [°C] [max] | 200 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 392 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -76 °F |
| Tinkamas naudoti | SVL „Flexline“ atsarginė dalys |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 10.6 Kilogram |
| Grynasis svoris | 9.05 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 26.676 Liter |
| EAN/UPC | 5715255140122 |