Danfoss logo
-product-details

148B6366

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Dalių programos pavadinimasSVL-HT 65B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [col.]3 in
Įėjimo jungties dydis [mm]80.00 mm
Įėjimo jungties tipasSandūrinis virinimas
In scope of WEEENo
Išleidimo jungties dydis [col.]3 in
Išleidimo jungties dydis [mm]80.0 mm
Išleidimo jungties tipasSandūrinis virinimas
Jungčių medžiagaPlienas
Jungties standartasEN 10220
KategorijaII
KategorijaSVL Flexline
Korpuso medžiagaPlienas
KryptisTiesus
Charakteristika
Vertė
Maks. Darbinis slėgis [bar]65.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]943 psig
Material DescriptionSVL-65BT 80 D STR Valve Housing
Naudojama produktuiSVA-65BT 80
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCECRNEACUA
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasVožtuvo korpusas
Produkto pavadinimasDaugiafunkcio vožtuvo korpusas
Produkto priedaiSVL „Flexline“ priedai
Produkto tipasSVL-65BT 80
Produktų grupėDaugiafunkciai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė12
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisDvikryptis srautas
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]392 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Tinkamas naudotiSVL „Flexline“ atsarginė dalys
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris8.5 Kilogram
Grynasis svoris7.45 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris17.708 Liter
EAN/UPC5715255140061