Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Warranty & Service

145G0216

EvoFlat Water Heater A1StS TPC-
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aukštis be gaubto [mm]575 mm
Aukštis su gaubtu [mm]575 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas, montuojamas į sieną
Gaubto pasirinkimasPapildoma
Gylis be gaubto [mm]105 mm
Gylis su gaubtu [mm]150 mm
HEX KV lydmetalisBrazed stainless steel
HEX šildymo lituotiNerūdijantis plienas
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasTPC-M
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
Charakteristika
Vertė
KV galia [kW] [Max]43 kW
KV galia [kW] [Min]37 kW
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1StS TPC-M
Mixing circuit - controlTermostatas
Namų ūkių skaičius [Maks.]2
Namų ūkių skaičius [Min.]1
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
Plotis be gaubto [mm]545 mm
Plotis su gaubtu [mm]545 mm
Prijungimo kryptisApačia
Product line67
Produkto tipasWarranty & Service
Produktų grupėButų šilumos punktai
Punkto dydžio tipasTipas 1
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsEvoFlat Water Heater A1StS TPC-
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Šilumokaičio bandomasis slėgis [bar]38 bar
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]95 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris10.525 Kilogram
Grynasis svoris9.325 Kilogram
Tūris82.11 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428525107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm