Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0194

Warranty & Service

145G0194

EvoFlat Water Heater A2 TPC-M

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasTPC-M
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A2 TPC-M
Mixing circuit - controlTermostatas
Charakteristika
Vertė
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
Product line67
Produkto tipasWarranty & Service
Produktų grupėButų šilumos punktai
Punkto dydžio tipasTipas 2
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsEvoFlat Water Heater A2 TPC-M
Šildymo reguliavimo tipasTermostatinis
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]95 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris10.725 Kilogram
Grynasis svoris9.525 Kilogram
Tūris82.11 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428525084
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm