Warranty & Service
145G0193
EvoFlat Water Heater A1 TPC-M
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
145G0193
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | TPC-M |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Srautas / termostatinis |
| Material Description | EvoFlat Water Heater A1 TPC-M |
| Mixing circuit - control | Termostatas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Produkto tipas | Warranty & Service |
| Produktų grupė | Butų šilumos punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 1 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | EvoFlat Water Heater A1 TPC-M |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 95 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 9.925 Kilogram |
| Grynasis svoris | 8.725 Kilogram |
| Tūris | 82.11 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525077 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |