Danfoss logo
Akva Les II

Akva Les II S, Tipas 3, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: PTC2+P

145B5065

Produkto tipas: Akva Les II S, Tipas 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]463 mm
Aukštis su gaubtu [mm]463 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG išor. sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
Gylis be gaubto [mm]190 mm
Gylis su gaubtu [mm]210 mm
HEX KV lydmetalisBrazed copper
HEX šildymo išardomiAISI 316
HEX šildymo lituotiVaris
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaPasirenkama
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasPTC2+P
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG išor. sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV galia [kW] [Max]41 kW
Charakteristika
Vertė
KV galia [kW] [Min]22 kW
KV HEX tipasXB06H+-1 60
Material DescriptionAkva Les II S XB06H+60 PTC2/Sik isol uK
Mixing circuit - controlMotorized control valve
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
Pakuotės aukštis [mm]210 mm
Pakuotės gylis [mm]345 mm
Pakuotės plotis [mm]480 mm
Prijungimo kryptisApačia
Product line33
Produkto tipasAkva Les II S
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 3
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]2.0 bar
SavybėsAkva Les II S XB06H+60 PTC2
Šildymo reguliavimo tipasBottom
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 310/VM2/AMV150
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]110 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris22 Kilogram
Grynasis svoris20 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162511374