Akva Lux II S, Pilnai izoliuotas, Tipas 1, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: PTC2+P
145B5064
Produkto tipas: Akva Lux II S, Pilnai izoliuotas, Tipas 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
145B5064
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Aukštis be gaubto [mm] | 463 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 463 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | G išor. sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Gaubto medžiaga | Baltos spalvos lakuotas plieno gaubtas |
| Gylis be gaubto [mm] | 190 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 210 mm |
| HEX KV lydmetalis | Brazed copper |
| HEX šildymo išardomi | AISI 316 |
| HEX šildymo lituoti | Varis |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Pasirenkama |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | 3/4" |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | PTC2+P |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Srautas / termostatinis |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | G išor. sriegis |
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | Ø18 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| KV galia [kW] [Max] | 41 kW |
| KV galia [kW] [Min] | 22 kW |
| KV HEX tipas | XB06H-1 26 |
| Material Description | Akva Lux II S H26 PTC2/AVE fuldisol |
| Mixing circuit - control | Motorized control valve |
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 10 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
| Pakuotės aukštis [mm] | 210 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 345 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 480 mm |
| Prijungimo kryptis | Apačia |
| Product line | 33 |
| Produkto tipas | Akva Lux II S, Pilnai izoliuotas |
| Produktų grupė | Maži punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 1 |
| Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.] | 2.0 bar |
| Savybės | Akva Lux II S H26 PTC2/AVE |
| Šildymo reguliavimo tipas | Bottom |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | ECL 110/VS2/AMV150 |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 110 °C |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 22 Kilogram |
| Grynasis svoris | 20 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511367 |