Akva Lux II S, Pilnai izoliuotas, Tipas 2, Šildymo valdiklio pavadinimas: TC200, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: PTC2
145B5005
Produkto tipas: Akva Lux II S, Pilnai izoliuotas, Tipas 2, 10 bar, 95 °C, Termostatas TC200, PTC2
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
145B5005
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Aukštis be gaubto [mm] | 618 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 618 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cirkuliacinės jungties dydis | 1/2" |
| Cirkuliacinio vamzdžio dydis | Ø18 |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Gaubto medžiaga | Baltos spalvos lakuotas plienas |
| Gaubto pasirinkimas | Papildoma |
| Grindų šildymo kontūras – siurblio prekės ženklas | Grundfos |
| Grindų šildymo kontūras – siurblio tipas | Grundfos UPM3 15-70 Auto |
| Gylis be gaubto [mm] | 285 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 300 mm |
| HEX KV lydmetalis | Brazed copper |
| HEX šildymo išardomi | AISI 316 |
| HEX šildymo lituoti | Varis |
| Izoliavimo medžiaga | EPP dangtis |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Pasirenkama |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | 3/4" |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | PTC2 |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Srautas / termostatinis |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | Ø18 |
| KV galia [kW] [Max] | 41 kW |
| KV galia [kW] [Min] | 32 kW |
| KV HEX tipas | XB06H-1 40 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | Akva Lux II S XB06H40 PTC2/Sikk.v. |
| Mixing circuit - control | Termostatas TC200 |
| Namų ūkių skaičius [Min.] | 1 |
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 10 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 10 bar |
| Pakuotės aukštis [mm] | 340 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 600 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 800 mm |
| Plotis be gaubto [mm] | 535 mm |
| Plotis su gaubtu [mm] | 540 mm |
| Prijungimo kryptis | Apačia + viršutinės prijungimo vietos galimybė |
| Product line | 33 |
| Produkto tipas | Akva Lux II S, Pilnai izoliuotas |
| Produktų grupė | Maži punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 2 |
| Remarks | Dir. HE with mix. Loop and DHW |
| Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.] | 2.0 bar |
| Savybės | Akva Lux II S tipas 2 (XB06H-1-40) su gaubtu |
| Šildymo galia [kW] [Max] | 15 kW |
| Šildymo galia [kW] [Min] | 10 kW |
| Šildymo jungčių matmuo | 3/4" |
| Šildymo reguliavimo tipas | Termostatinis |
| Šildymo sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | TC200 |
| Šildymo vamzdžio dydis | Ø18 |
| Šilumokaičio bandomasis slėgis [bar] | 38 bar |
| Slėgio perkryčio reguliatorius | Integruotas |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 95 °C |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 22 Kilogram |
| Grynasis svoris | 20 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511251 |