Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Warranty & Service

145B4061

Akva Lux II TDP RENO

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Cirkuliacinės jungties dydis1/2"
Cirkuliacinio vamzdžio dydisØ18
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas plienas
Gaubto pasirinkimasPapildoma
HEX KV lydmetalisBrazed copper
HEX šildymo lituotiVaris
Izoliavimo medžiagaBe
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasPTC2
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ3 Gastherm
Mixing circuit - controlTermostatas
Namų ūkių skaičius [Min.]1
Charakteristika
Vertė
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
Pakuotės aukštis [mm]340 mm
Pakuotės gylis [mm]600 mm
Pakuotės plotis [mm]800 mm
Prijungimo kryptisApačia + viršutinės prijungimo vietos galimybė
Product line67
Produkto tipasWarranty & Service
Produktų grupėButų šilumos punktai
Punkto dydžio tipasTipas 1
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]2.0 bar
SavybėsAkva Lux II TDP RENO
Šildymo galia [kW] [Max]15 kW
Šildymo galia [kW] [Min]10 kW
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasSlėgio perkrytis + zoninis vožtuvas
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Šilumokaičio bandomasis slėgis [bar]38 bar
Slėgio perkryčio reguliatoriusIntegruotas
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]95 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris22 Kilogram
Grynasis svoris20 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424653811