Danfoss logo
145B3032_39_Akva_Vita_MSS_2020

Warranty & Service

145B3038

Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aukštis be gaubto [mm]616 mm
Aukštis su gaubtu [mm]740 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto pasirinkimasPapildoma
Grindų šildymo kontūras – siurblio prekės ženklasWilo
Grindų šildymo kontūras – siurblio tipasWilo Yonos Para 15/6
Gylis be gaubto [mm]150 mm
Gylis su gaubtu [mm]200 mm
HEX KV lydmetalisBrazed stainless steel
HEX šildymo išardomiAISI 316
HEX šildymo lituotiNerūdijantis plienas
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaPapildoma
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuoG3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasPM
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
Charakteristika
Vertė
KV galia [kW]58 kW
KV HEX tipasXB37
Material DescriptionAkva Vita Low Temp AT S XB37H-30StS PM
Mixing circuit - controlTermostatinis vožtuvas
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
Papildoma informacijaPriklausoma šildymo sistema su slėgio perkryčio reguliatoriumiSaugos funkcijaTermostatinis maišymo kontūras
Plotis be gaubto [mm]577 mm
Plotis su gaubtu [mm]600 mm
Prijungimo kryptisApačia
Product line67
Produkto tipasWarranty & Service
Produktų grupėButų šilumos punktai
Punkto dydžio tipasTipas 1
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]2.0 bar
SavybėsAkva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM
Šildymo jungčių matmuoG3/4"
Šildymo reguliavimo tipasTermostatinis + slėgio perkrytis
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Slėgio perkryčio reguliatoriusAVPL
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]95 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris23 Kilogram
Grynasis svoris22.5 Kilogram
Tūris75 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424653798
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm