Warranty & Service
145B3036
Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM
145B3036
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aukštis be gaubto [mm] | 616 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 740 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gaubto pasirinkimas | Papildoma |
| Grindų šildymo kontūras – siurblio prekės ženklas | Wilo |
| Grindų šildymo kontūras – siurblio tipas | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Gylis be gaubto [mm] | 150 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 200 mm |
| HEX KV lydmetalis | Brazed stainless steel |
| HEX šildymo išardomi | AISI 316 |
| HEX šildymo lituoti | Nerūdijantis plienas |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Papildoma |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | G3/4" |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | PM |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Srautas |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| KV galia [kW] | 58 kW |
| KV HEX tipas | XB37 |
| Material Description | Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM |
| Mixing circuit - control | Termostatinis vožtuvas |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 10 bar |
| Papildoma informacija | Priklausoma šildymo sistema su slėgio perkryčio reguliatoriumiSaugos funkcijaTermostatinis maišymo kontūras |
| Plotis be gaubto [mm] | 577 mm |
| Plotis su gaubtu [mm] | 600 mm |
| Prijungimo kryptis | Apačia |
| Product line | 67 |
| Produkto tipas | Warranty & Service |
| Produktų grupė | Butų šilumos punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 1 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.] | 2.0 bar |
| Savybės | Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM |
| Šildymo jungčių matmuo | G3/4" |
| Šildymo reguliavimo tipas | Termostatinis + slėgio perkrytis |
| Šildymo sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| Šildymo vamzdžio dydis | Ø18 |
| Slėgio perkryčio reguliatorius | AVPL |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 95 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 23 Kilogram |
| Grynasis svoris | 22.5 Kilogram |
| Tūris | 78.736 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524117 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |