Danfoss logo
145b1941 and 145B1944

Warranty & Service

145B1944

Danfoss EvoFlat MSS A2G, 45kW, 18,5l/min grindų šildymui, su KV buitinėms reikmėms cirkuliacija

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas, montuojamas į sieną
Gaubto pasirinkimasPapildoma
Grindų šildymo kontūras – siurblio prekės ženklasWilo
Grindų šildymo kontūras – siurblio tipasWilo Yonos Para 15/6
Gylis be gaubto [mm]150 mm
Gylis su gaubtu [mm]153 mm
HEX KV lydmetalisGasketed copper
HEX šildymas tarpinės medžiagaEPDM
Izoliavimo medžiagaBe
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaBe
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms recirkuliacinio siurblio prekės ženklasWilo
KV buitinėms reikmėms recirkuliacinio siurblio tipasYONOS PARA Z15/7 RK
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasTPC-M
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV galia [kW] [Max]55 kW
KV galia [kW] [Min]37 kW
KV HEX tipasU141RH
Material DescriptionEvoFlat MSS A2G TWA w/HTC Cirk
Charakteristika
Vertė
Mixing circuit - controlTermostatas
Namų ūkių skaičius [Maks.]2
Namų ūkių skaičius [Min.]1
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
Pakuotės aukštis [mm]160 mm
Pakuotės gylis [mm]600 mm
Pakuotės plotis [mm]800 mm
Papildoma informacijaKV buitinėms reikmėms cirkuliacijaSaugos funkcijaZoninio vožtuvo pavara
Prijungimo kryptisApačia
Product line67
Produkto tipasWarranty & Service
Produktų grupėButų šilumos punktai
Punkto dydžio tipasTipas 2
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]2.0 bar
SavybėsDanfoss EvoFlat MSS A2G, 45kW, 18,5l/min grindų šildymui, su KV buitinėms reikmėms cirkuliacija
Šildymo galia [kW] [Max]15 kW
Šildymo galia [kW] [Min]10 kW
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasTermostatinis + slėgio perkrytis
Šildymo siurblio prekės ženklasWilo
Šildymo siurblio tipasYONOS PARA RS 15/6
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasFTC
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Šilumokaičio bandomasis slėgis [bar]38 bar
Slėgio perkryčio reguliatoriusIntegruotas
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]95 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris24 Kilogram
Grynasis svoris22.8 Kilogram
Tūris77.346 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428524780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm