EvoFlat FSS A, Apačia, 45 kW, Tipas 1
145B0966
Danfoss EvoFlat FSS A1 37kW, 15 l/min for radiator heating with DHW circulation
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
145B0966
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Aukštis be gaubto [mm] | 590 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 600 mm |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Gaubto medžiaga | Baltos spalvos lakuotas, montuojamas į sieną |
| Gaubto pasirinkimas | Papildoma |
| Gylis be gaubto [mm] | 110 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 153 mm |
| HEX KV lydmetalis | Brazed stainless steel |
| HEX šildymo išardomi | AISI 316 |
| HEX šildymo lituoti | Nerūdijantis plienas |
| Izoliavimo medžiaga | Be |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Įtraukta |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | 3/4" |
| KV buitinėms reikmėms recirkuliacinio siurblio prekės ženklas | Wilo |
| KV buitinėms reikmėms recirkuliacinio siurblio tipas | YONOS PARA Z15/7 RK |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | TPC-M |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Srautas / termostatinis |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | Ø18 |
| KV galia [kW] [Max] | 45 kW |
| KV galia [kW] [Min] | 37 kW |
| KV HEX tipas | XB06H-1 StS 26 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | EvoFlat FSS A1StS w/Circ |
| Mixing circuit - control | Termostatas |
| Namų ūkių skaičius [Min.] | 1 |
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 10 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 10 bar |
| Pakuotės aukštis [mm] | 160 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 600 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 800 mm |
| Papildoma informacija | KV buitinėms reikmėms cirkuliacija |
| Prijungimo kryptis | Apačia |
| Product line | 67 |
| Produkto tipas | EvoFlat FSS A |
| Produktų grupė | Butų šilumos punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 1 |
| Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.] | 2.0 bar |
| Savybės | Danfoss EvoFlat FSS A1 37kW, 15 l/min for radiator heating with DHW circulation |
| Šildymo galia [kW] [Max] | 15 kW |
| Šildymo galia [kW] [Min] | 10 kW |
| Šildymo jungčių matmuo | 3/4" |
| Šildymo reguliavimo tipas | Slėgio perkrytis + zoninis vožtuvas |
| Šildymo sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | TPC-M |
| Šildymo vamzdžio dydis | Ø18 |
| Šilumokaičio bandomasis slėgis [bar] | 38 bar |
| Slėgio perkryčio reguliatorius | Integruotas |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 95 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 14.73 Kilogram |
| Grynasis svoris | 13.53 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 84.525 Liter |
| EAN/UPC | 5702428524605 |