Danfoss logo
145B0910

Warranty & Service

145B0909

Danfoss EvoFlat FSS A3 55kW, 22,5 l/min radiatorių šildymui, su KV cirkuliacija

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas, montuojamas į sieną
Gaubto pasirinkimasPapildoma
Gylis be gaubto [mm]110 mm
Gylis su gaubtu [mm]153 mm
HEX KV lydmetalisBrazed copper
HEX šildymo lituotiVaris
Izoliavimo medžiagaBe
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaBe
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms recirkuliacinio siurblio prekės ženklasWilo
KV buitinėms reikmėms recirkuliacinio siurblio tipasYONOS PARA Z15/7 RK
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasTPC-M
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV galia [kW]55 kW
KV HEX tipasXB06H+ 60
Material DescriptionEvoFlat FSS A3 w/Cirk.
Mixing circuit - controlTermostatas
Namų ūkių skaičius [Min.]1
Charakteristika
Vertė
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
Pakuotės aukštis [mm]160 mm
Pakuotės gylis [mm]600 mm
Pakuotės plotis [mm]800 mm
Papildoma informacijaKV buitinėms reikmėms cirkuliacija
Prijungimo kryptisApačia
Product line67
Produkto tipasWarranty & Service
Produktų grupėButų šilumos punktai
Punkto dydžio tipasTipas 3
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]2.0 bar
SavybėsDanfoss EvoFlat FSS A3 55kW, 22,5 l/min radiatorių šildymui, su KV cirkuliacija
Šildymo galia [kW] [Max]15 kW
Šildymo galia [kW] [Min]10 kW
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasSlėgio perkrytis + zoninis vožtuvas
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasTPC-M
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Šilumokaičio bandomasis slėgis [bar]38 bar
Slėgio perkryčio reguliatoriusIntegruotas
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]95 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris16.66 Kilogram
Grynasis svoris15.46 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428524575
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm