Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat FSS, Apačia, 45 kW, Tipas 1

145B0900

EvoFlat FSS 1 TPC-M (o/front) w/Circ

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aukštis be gaubto [mm]590 mm
Aukštis su gaubtu [mm]590 mm
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas, montuojamas į sieną
Gaubto pasirinkimasPapildoma
Gylis be gaubto [mm]110 mm
Gylis su gaubtu [mm]153 mm
Heating system typeRadiator heating
HEX KV lydmetalisBrazed copper
HEX šildymo lituotiVaris
Izoliavimo medžiagaEPP
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasTPC-M
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV galia [kW] [Max]45 kW
KV galia [kW] [Min]37 kW
Material DescriptionEvoFlat FSS 1 TPC-M (o/front) w/Circ
Mixing circuit - controlTermostatas
Namų ūkių skaičius [Maks.]2
Namų ūkių skaičius [Min.]1
Charakteristika
Vertė
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
Pakuotės aukštis [mm]160 mm
Pakuotės gylis [mm]600 mm
Pakuotės plotis [mm]800 mm
Plotis be gaubto [mm]545 mm
Plotis su gaubtu [mm]545 mm
Prijungimo kryptisApačia
Product line67
Produkto tipasEvoFlat FSS
Produktų grupėButų šilumos punktai
Punkto dydžio tipasTipas 1
RemarksInsulated Flatstations
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]2.0 bar
SavybėsEvoFlat FSS 1 TPC-M (o/front) w/Circ
Šildymo galia [kW] [Max]15 kW
Šildymo galia [kW] [Min]10 kW
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasSlėgio perkrytis
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasTPC-M
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Šilumokaičio bandomasis slėgis [bar]38 bar
Slėgio perkryčio reguliatoriusIntegruotas
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]95 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris13.6 Kilogram
Grynasis svoris12.4 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424285982