Danfoss logo
145B0910

Warranty & Service

145B0066

EvoFlat FSS A1 (radiator heating)

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aukštis be gaubto [mm]590 mm
Aukštis su gaubtu [mm]590 mm
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas, montuojamas į sieną
Gaubto pasirinkimasPapildoma
Gylis be gaubto [mm]110 mm
Gylis su gaubtu [mm]153 mm
HEX KV lydmetalisBrazed stainless steel
HEX šildymo išardomiAISI 316
HEX šildymo lituotiNerūdijantis plienas
Izoliavimo medžiagaBe
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaBe
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasTPC-M
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV galia [kW] [Max]55 kW
KV galia [kW] [Min]37 kW
KV HEX tipasXB06H-1 26
Material DescriptionEvoFlat FSS A1StS TPC-M
Mixing circuit - controlTermostatas
Namų ūkių skaičius [Maks.]2
Charakteristika
Vertė
Namų ūkių skaičius [Min.]1
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
Pakuotės aukštis [mm]160 mm
Pakuotės gylis [mm]600 mm
Pakuotės plotis [mm]800 mm
Plotis be gaubto [mm]545 mm
Plotis su gaubtu [mm]545 mm
Prijungimo kryptisApačia
Product line67
Produkto tipasWarranty & Service
Produktų grupėButų šilumos punktai
Punkto dydžio tipasTipas 1
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksInsulated Flatstations
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]2.0 bar
SavybėsEvoFlat FSS A1 (radiator heating)
Šildymo galia [kW] [Max]15 kW
Šildymo galia [kW] [Min]10 kW
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasSlėgio perkrytis + zoninis vožtuvas
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasTPC-M
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Šilumokaičio bandomasis slėgis [bar]38 bar
Slėgio perkryčio reguliatoriusIntegruotas
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]95 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris11.13 Kilogram
Grynasis svoris9.93 Kilogram
Tūris84.525 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428524513
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm