Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Šildymo kilimėliai, DEVIflex 150T, 150 W/m², 4.80 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230

140F1473

Kabelio tipas: Dvigubas laidininkas, Kilimėlio plotis [m]: 0.8, Kilimėlio ilgis [m]: 6.4

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aprėpiamas plotas [m²]4.80 m²
Atsparumas deformacijai [N]>1500 N
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²]1.5 mm²
Elektros maitinimo kabelio ilgis [m]6.0 m
Elektros maitinimo kabelio kiekis1
Elektros maitinimo kabelio tipasDTCL
Elektros maitinimo kabelisTaip
Elemento IP klasėIPX7
Garantija [Metai]20
Išorinė izoliacijaPVC
Išorinės izoliacijos spalvaRaudonas
Kabelio ekranasAliuminio folija 100 %
Kabelio skersmuo [mm]6.9 mm
Kabelio tipasDvigubas laidininkas
Kabelio varža [Ohm]71.3000 Ohm
Kilimėlio galia [W/m²]150 W/m²
Charakteristika
Vertė
Kilimėlio ilgis [m]6.40 m
Kilimėlio plotis [m]0.8 m
Laidininko izoliacijaXLPE
Maitinimo kabelio laidininko kiekis3
Material DescriptionDEVIflex 150T 4,8m² 230V 740W
Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.]-5 °C
Nutraukimo jėga [N]400 N
PatvirtinimasCE
Product line21
Produkto tipasDEVIflex 150T
Produktų grupėŠildymo kilimėliai
Rinkinio priedaiSynthetic nail - 40 pc in box
Šildymo galia [W]740 W
Šildymo principasNuoseklus varžinis
Storis [mm]7.90 mm
TaikymasFloor heating
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Warranty type20-year full service warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris4.308 Kilogram
Grynasis svoris4.193 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris37.03 Liter
EAN/UPC5703466253076