Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Šildymo kilimėliai, DEVIflex 75T, 75 W/m², 8.60 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230

140F1440

Kabelio tipas: Dvigubas laidininkas, Kilimėlio plotis [m]: 0.8, Kilimėlio ilgis [m]: 11.4

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aprėpiamas plotas [m²]8.60 m²
Atsparumas deformacijai [N]>1500 N
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²]1.5 mm²
Elektros maitinimo kabelio ilgis [m]6.0 m
Elektros maitinimo kabelio kiekis1
Elektros maitinimo kabelio tipasDTCL
Elektros maitinimo kabelisTaip
Elemento IP klasėIPX7
EU RoHS complianceYes
Garantija [Metai]20
Išorinė izoliacijaPVC
Išorinės izoliacijos spalvaRaudonas
Kabelio ekranasAliuminio folija 100 %
Kabelio skersmuo [mm]6.9 mm
Kabelio tipasDvigubas laidininkas
Kabelio varža [Ohm]84.4000 Ohm
Charakteristika
Vertė
Kilimėlio galia [W/m²]75 W/m²
Kilimėlio ilgis [m]11.40 m
Kilimėlio plotis [m]0.8 m
Laidininko izoliacijaXLPE
Maitinimo kabelio laidininko kiekis3
Material DescriptionDEVIflex 75T 8,6m� 230V 625W
Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.]-5 °C
Nutraukimo jėga [N]400 N
PatvirtinimasCE
Product line21
Produkto tipasDEVIflex 75T
Produktų grupėŠildymo kilimėliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Rinkinio priedaiSynthetic nail - 40 pc in box
Šildymo galia [W]625 W
Šildymo principasNuoseklus varžinis
Storis [mm]7.90 mm
TaikymasFloor heating
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Warranty type20-year full service warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris5.28 Kilogram
Grynasis svoris5.165 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris33.075 Liter
EAN/UPC5703466252772