Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

Šildymo kabeliai, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 115 m, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230

140F1208

Kabelio tipas: Dvigubas laidininkas, Šildymo principas: Nuoseklus varžinis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apsauga nuo UVNe
Atsparumas deformacijai [N]>1500 N
Atsparus ugniaiTaip
Be švinoTaip
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]80 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²]1.5 mm²
Elektros maitinimo kabelio ilgis [m]2.3 m
Elektros maitinimo kabelio kiekis1
Elektros maitinimo kabelio tipasDTCL
Elektros maitinimo kabelisTaip
Elemento IP klasėIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garantija [Metai]20
Išorinė izoliacijaPVC
Išorinės izoliacijos spalvaRaudonas
Kabelio ekranasAliuminio folija 100 %
Kabelio galia [W/m]6 W/m
Kabelio ilgis [m]115.000 m
Kabelio skersmuo [mm]6.9 mm
Kabelio tipasDvigubas laidininkas
Kabelio varža [Ohm]74.0000 Ohm
Kabelis ant būgnoNe
Charakteristika
Vertė
Laidininko izoliacijaXLPE
Lenkimo skersmuo [mm] [Min.]50 mm
Maitinimo kabelio laidininko kiekis3
Material DescriptionDEVIflex 6T 115m 230V 720W
Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.]-5 °C
Nedarbinė temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Nutraukimo jėga [N]>500 N
Pakuotės aukštis [mm]120 mm
Pakuotės gylis [mm]380 mm
Pakuotės plotis [mm]380 mm
Pasirenkamo ilgioNe
PatvirtinimasCEUkrTESTEAC
Product line21
Produkto tipasDEVIflex™ 6T
Produkto versijaReady-made
Produktų grupėŠildymo kabeliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsDEVIflex 6T 720W 230V 115m
Sertifikavimo įmonėIntertek SemkoUkrTEST
Šildymo galia [W]720 W
Šildymo principasNuoseklus varžinis
TaikymasCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo
UNSPSC KODAS26121601
Warranty type20-year full service warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris7.292 Kilogram
Grynasis svoris7.22 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris21.157 Liter
EAN/UPC5703466223444