Šildymo kabeliai, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 30 m, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230
140F1200
Kabelio tipas: Dvigubas laidininkas, Šildymo principas: Nuoseklus varžinis
140F1200
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apsauga nuo UV | Ne |
| Atsparumas deformacijai [N] | >1500 N |
| Atsparus ugniai | Taip |
| Be švino | Taip |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 80 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²] | 1.5 mm² |
| Elektros maitinimo kabelio ilgis [m] | 2.3 m |
| Elektros maitinimo kabelio kiekis | 1 |
| Elektros maitinimo kabelio tipas | DTCL |
| Elektros maitinimo kabelis | Taip |
| Elemento IP klasė | IPX7 |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garantija [Metai] | 20 |
| Išorinė izoliacija | PVC |
| Išorinės izoliacijos spalva | Raudonas |
| Kabelio ekranas | Aliuminio folija 100 % |
| Kabelio galia [W/m] | 6 W/m |
| Kabelio ilgis [m] | 30.000 m |
| Kabelio skersmuo [mm] | 6.9 mm |
| Kabelio tipas | Dvigubas laidininkas |
| Kabelio varža [Ohm] | 293.4000 Ohm |
| Kabelis ant būgno | Ne |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Laidininko izoliacija | XLPE |
| Lenkimo skersmuo [mm] [Min.] | 50 mm |
| Maitinimo kabelio laidininko kiekis | 3 |
| Material Description | DEVIflex 6T 30m 230V 180W |
| Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.] | -5 °C |
| Nedarbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Nutraukimo jėga [N] | >500 N |
| Pakuotės aukštis [mm] | 54 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 386 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 386 mm |
| Pasirenkamo ilgio | Ne |
| Patvirtinimas | CEUkrTESTEAC |
| Product line | 21 |
| Produkto tipas | DEVIflex™ 6T |
| Produkto versija | Ready-made |
| Produktų grupė | Šildymo kabeliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | DEVIflex 6T 180W 230V 30m |
| Sertifikavimo įmonė | Intertek SemkoUkrTEST |
| Šildymo galia [W] | 180 W |
| Šildymo principas | Nuoseklus varžinis |
| Taikymas | Cold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODAS | 26121601 |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2.343 Kilogram |
| Grynasis svoris | 2.32 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 8.046 Liter |
| EAN/UPC | 5703466223369 |