DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 6.00 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230
140F0474
Kabelio tipas: Dvigubas laidininkas, Kilimėlio plotis [m]: 0.5, Kilimėlio ilgis [m]: 12
140F0474
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aprėpiamas plotas [m²] | 6.00 m² |
| Atsparumas deformacijai [N] | 600 N |
| CE evaluated | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²] | 1.0 mm² |
| Elektros maitinimo kabelio kiekis | 1 |
| Elektros maitinimo kabelio tipas | DTWB |
| Elektros maitinimo kabelis | Taip |
| Elemento IP klasė | IPX7 |
| Garantija [Metai] | 20 |
| Išorinė izoliacija | PVDF |
| Kabelio ekranas | Aliuminio folija 100 % |
| Kabelio skersmuo [mm] | 3.0 mm |
| Kabelio tipas | Dvigubas laidininkas |
| Kabelio varža [Ohm] | 58.9000 Ohm |
| Kilimėlio galia [W/m²] | 150 W/m² |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Kilimėlio ilgis [m] | 12.00 m |
| Kilimėlio plotis [m] | 0.5 m |
| Laidininko izoliacija | FEP |
| Material Description | DEVImat 150T 6m² 230V 900W + Display |
| Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.] | -5 °C |
| Nutraukimo jėga [N] | 120 N |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | 21 |
| Produkto tipas | DEVImat™ 150T + DISPLAY |
| Produktų grupė | Sets heating elements |
| Rinkinio priedai | DEVIreg™ Display Connect |
| Savybės | DEVImat 150T 6m² 230V 900W + Display |
| Šildymo galia [W] | 900 W |
| Šildymo principas | Nuoseklus varžinis |
| Taikymas | Floor heating |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 3.145 Kilogram |
| Grynasis svoris | 2.795 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466253458 |