Danfoss logo
 DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 1.00 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230

140F0466

Kabelio tipas: Dvigubas laidininkas, Kilimėlio plotis [m]: 0.5, Kilimėlio ilgis [m]: 2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aprėpiamas plotas [m²]1.00 m²
Atsparumas deformacijai [N]600 N
CE evaluatedYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²]1.0 mm²
Elektros maitinimo kabelio kiekis1
Elektros maitinimo kabelio tipasDTWB
Elektros maitinimo kabelisTaip
Elemento IP klasėIPX7
Garantija [Metai]20
Išorinė izoliacijaPVDF
Kabelio ekranasAliuminio folija 100 %
Kabelio skersmuo [mm]3.0 mm
Kabelio tipasDvigubas laidininkas
Kabelio varža [Ohm]356.4000 Ohm
Kilimėlio galia [W/m²]150 W/m²
Charakteristika
Vertė
Kilimėlio ilgis [m]2.00 m
Kilimėlio plotis [m]0.5 m
Laidininko izoliacijaFEP
Material DescriptionDEVImat 150T 1m² 230V 150W + Display
Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.]-5 °C
Nutraukimo jėga [N]120 N
PatvirtinimasCE
Product line21
Produkto tipasDEVImat™ 150T + DISPLAY
Produktų grupėSets heating elements
Rinkinio priedaiDEVIreg™ Display Connect
SavybėsDEVImat 150T 1m² 230V 150W + Display
Šildymo galia [W]150 W
Šildymo principasNuoseklus varžinis
TaikymasFloor heating
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Warranty type20-year full service warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.285 Kilogram
Grynasis svoris1.003 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris12.825 Liter
EAN/UPC5703466253373