Danfoss logo
DEVI_cable boxes Small and for Black cables

Šildymo kabeliai, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 10 m, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230

140F0003

Kabelio tipas: Dvigubas laidininkas, Šildymo principas: Nuoseklus varžinis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apsauga nuo UVTaip
Atsparumas deformacijai [N]600 N
Be švinoTaip
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]65 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²]1.5 mm²
Elektros maitinimo kabelio ilgis [m]2.3 m
Elektros maitinimo kabelio kiekis1
Elektros maitinimo kabelio tipasDTCL
Elektros maitinimo kabelisTaip
Elemento IP klasėIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garantija [Metai]20
Išorinė izoliacijaMDPE
Išorinės izoliacijos spalvaŽydras
Kabelio ekranasVario tinklelis
Kabelio galia [W/m]9 W/m
Kabelio ilgis [m]10.000 m
Kabelio skersmuo [mm]7.0 mm
Kabelio tipasDvigubas laidininkas
Kabelio varža [Ohm]588.0000 Ohm
Kabelis ant būgnoNe
Laidininko izoliacijaXLPE
Charakteristika
Vertė
Lenkimo skersmuo [mm] [Min.]50 mm
Maitinimo kabelio laidininko kiekis3
Material DescriptionDeviflex DTIV-9 10M, 98W 240V INT
Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.]-5 °C
Nedarbinė temperatūra [°C] [Maks.]85 °C
Nutraukimo jėga [N]>650 N
Pakuotės aukštis [mm]54 mm
Pakuotės gylis [mm]386 mm
Pakuotės plotis [mm]386 mm
Pasirenkamo ilgioNe
PatvirtinimasCEUkrTESTEAC
Product line21
Produkto tipasDEVIaqua™ 9T
Produkto versijaReady-made
Produktų grupėŠildymo kabeliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsDEVIaqua 9T 90W 230V 10m
Sertifikavimo įmonėIntertek SemkoUkrTEST
Šildymo galia [W]90 W
Šildymo principasNuoseklus varžinis
TaikymasPipe / tank frost protection
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo
UNSPSC KODAS26121601
Vandens temperatūra [°C] [Maks.]23 °C
Warranty type20-year product warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.364 Kilogram
Grynasis svoris1.35 Kilogram
Tūris8.046 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5703466201565
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm