Plate, S14/PL.05 316L TL 1234R/L H.O
134Z0559
Connection: DN50, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.5
134Z0559
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S14/PL.05 316L TL 1234R/L H.O |
| Model | S14/PL.05 316L TL 1234R/L H.O |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Spare part |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | Plate |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sealing | HANG ON |
| Storis [mm] | 0.5 mm |
| Sujungimas | DN50 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.7 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 0.7 Kilogram |