Plate, S8/DBPL.08 316L TL 1234R/L H.O
134Z0386
Connection: DN32, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z0386
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S8/DBPL.08 316L TL 1234R/L H.O (I) |
| Model | S8/DBPL.08 316L TL 1234R/L H.O |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Spare part |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | Plate |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sealing | HANG ON |
| Storis [mm] | 0.4 mm |
| Sujungimas | DN32 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.67 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 0.67 Kilogram |