Danfoss logo
Solenoid valve NC G 1, EV250B_132U2456, 032U5256

Solenoidinis vožtuvas, EV250BW, Veikimas: NC, G, 1, 7 m³/h, EPDM

132U2456

Terpės rekomendacijos: Geriamasis vanduo ir šildymas ECO/SS, Patvirtinimas: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Korpuso medžiaga: „Eco“ žalvaris, Veikimas: Su pagalbiniu keltuvu, Kelių skaičius: 2/2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]22.00 mm
Angos dydžio dalis [col.]7/8 in
ApplicationUždara ir drenavimo (sistema)
Apsk. laikas iki atidarymo, vanduo [ms]150 ms
Apsk. laikas iki uždarymo, vanduo [ms]100 ms
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]8.100 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV250BW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.000 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]0.000 psi
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Jungčių medžiaga„Eco“ žalvaris
Jungties standartasISO 228-1
Kelių skaičius2/2
Korpuso medžiaga„Eco“ žalvaris
Kv reikšmė [m³/h]7.000 m³/h
Maks. aplinkos temperatūra [°C]50 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F]122 °F
Maks. bandymo slėgis [bar]15.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]217.5 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]10.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]145 psig
Maks. terpės klampumas [cSt]50 cSt
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionValve EV250BW 22BE G 1E NC000
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasACSPZHRISESINTEFWRAS
PavaraBW
Pavaros dydis13.5 mm
Pavaros dydis [col.]0.53 in
Pavaros sistema [mm]13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinis vožtuvas
Produkto priedaiSolenoidinio vožtuvo priedai
Produkto tipasEV250BW
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sandarinimo medžiagaEPDM
Skysčių grupė1
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]10.000 bar
Specifikacijos raktasEV250BW 22BE G 1E NC000
Sujungimo dydis [col.]1
Sujungimo tipasG
Terpės leistinos paklaidos komentaraiŠiek tiek agresyvi terpė
Terpės rekomendacijosGeriamasis vanduo ir šildymas ECO/SS
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]90 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]194 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-22 °F
Tinkamas naudotiSolenoidinio vožtuvo atsarginės dalys
Tipo pavadinimasEV250BW 22
VeikimasNC
VeikimasSu pagalbiniu keltuvu
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.058 Kilogram
Grynasis svoris1.01 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris1.227 Liter
EAN/UPC5702428544115