Danfoss logo
F132U1500_EV220BW_IMG5_15-25_ECO_brass_valve_NC_az

Solenoidinis vožtuvas, EV220BW, Veikimas: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

132U1500

Terpės rekomendacijos: Geriamasis vanduo ir šildymas ECO/SS, Patvirtinimas: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Korpuso medžiaga: „Eco“ žalvaris, Veikimas: Valdoma servomechanizmo (diafragma), Kelių skaičius: 2/2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]15.00 mm
Angos dydžio dalis [col.]5/8 in
ApplicationAtvira
Apsk. laikas iki atidarymo, vanduo [ms]40 ms
Apsk. laikas iki uždarymo, vanduo [ms]350 ms
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]4.600 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate24 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV220BW 15 - 50
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.300 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]4.351 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo dydis [col.]1/2 in
Įėjimo jungties standartasISO 228-1
Įėjimo jungties tipasG
In scope of WEEEYes
Išleidimo dydis [col.]1/2 in
Išleidimo jungties standartasISO 228-1
Išleidimo jungties tipasG
Išlyginimo angos atidarymas / uždarymasPasirinktinė išlyginimo anga
Jungčių medžiaga„Eco“ žalvaris
Jungties standartasISO 228-1
Kelių skaičius2/2
Korpuso medžiaga„Eco“ žalvaris
Kv reikšmė [m³/h]4.000 m³/h
Maks. aplinkos temperatūra [°C]80 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F]176 °F
Maks. bandymo slėgis [bar]15.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]217.5 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]10.0 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. Darbinis slėgis [psig]145 psig
Maks. terpės klampumas [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV220BW 15BE G 12E NC000
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasACSPZHRISESINTEFWRAS
PavaraBW
Pavaros dydis13.5 mm
Pavaros dydis [col.]0.53 in
Pavaros sistema [mm]13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinis vožtuvas
Produkto priedaiSolenoidinio vožtuvo priedai
Produkto tipasEV220BW
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sandarinimo medžiagaEPDM
Skysčių grupė1
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]10.000 bar
Specifikacijos raktasEV220BW 15BE G 12E NC000
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisVienas srautas
Sujungimo dydis [col.]1/2
Sujungimo tipasG
Terpės leistinos paklaidos komentaraiŠiek tiek agresyvi terpė
Terpės rekomendacijosGeriamasis vanduo ir šildymas ECO/SS
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]90 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]194 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-22 °F
Tinkamas naudotiSolenoidinio vožtuvo atsarginės dalys
Tipo pavadinimasEV220BW 15
VeikimasNC
VeikimasValdoma servomechanizmo (diafragma)
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis
Vidinis / išorinis įleidimasVidinis
Vidinis / išorinis išleidimasVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.721 Kilogram
Grynasis svoris0.688 Kilogram
Tūris0.88 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428508575
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm