Scroll compressor, DSH485-4SP
120H2674
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
120H2674
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R410AR452BR454B |
| Brand technique | Scroll compressor |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSH |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH485-4-SP-SINGLE |
| Model number | DSH485-4SP |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nušlavimo tūris [cm3] | 442.60 cm³ |
| Oil level switch | Factory assembled |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Single pack |
| Pakuotės dalių kiekis | 1 |
| Patvirtinimas | CEUL |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produkto pavadinimas | Scroll compressor DSH |
| Produkto tipas | DSH485 |
| Produktų grupė | Hermetic compressors |
| Savybės | DSH485-4SP |
| Segmento naudojimas | Air conditioningHeating |
| Talpos valdiklis | Fixed speed |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 192 Kilogram |
| Grynasis svoris | 183 Kilogram |
| Tūris | 590.625 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255149613 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |