Danfoss logo
 40T OLS 8556471

Scroll compressor, DSH485-4SP

120H2673

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR410AR452BR454B
Brand techniqueScroll compressor
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Kompresoriaus maitinimas [V]380-415/3/50 460/3/60
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-4-SP-INDUST
Model numberDSH485-4SP
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nušlavimo tūris [cm3]442.60 cm³
Oil level switchFactory assembled
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasIndustrial pack
Pakuotės dalių kiekis4
PatvirtinimasCEUL
Product lineCommercial Compressors
Produkto pavadinimasScroll compressor DSH
Produkto tipasDSH485
Produktų grupėHermetic compressors
SavybėsDSH485-4SP
Segmento naudojimasAir conditioningHeating
Talpos valdiklisFixed speed
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris186.35 Kilogram
Grynasis svoris182.6 Kilogram
Tūris1218.375 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255149620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm