Danfoss logo
 DSH381 SH380 code 4-7-9 - 8556199

Scroll compressor, DSH381-4SP

120H2670

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR410AR452BR454B
Brand techniqueScroll compressor
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
IDVYes
Kompresoriaus maitinimas [V]380-415/3/50 460/3/60
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH381-4SP-SINGLE
Model numberDSH381-4SP
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nušlavimo tūris [cm3]345.00 cm³
Charakteristika
Vertė
Oil level switchFactory assembled
Pakavimo formatasSingle pack
Pakuotės dalių kiekis1
Product lineCommercial Compressors
Produkto pavadinimasScroll compressor DSH
Produkto tipasDSH381
Produktų grupėHermetic compressors
SavybėsDSH381-4SP
Segmento naudojimasAir conditioningHeating
Talpos valdiklisFixed speed
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris178 Kilogram
Grynasis svoris162.66 Kilogram
Tūris590.625 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255160830
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm