Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSH295-4SP

120H2666

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR410AR452BR454B
Brand techniqueScroll compressor
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Kompresoriaus maitinimas [V]380-415/3/50 460/3/60
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-4SP-SINGLE
Model numberDSH295-4SP
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nušlavimo tūris [cm3]276.20 cm³
Charakteristika
Vertė
Oil level switchFactory assembled
Pakavimo formatasSingle pack
Pakuotės dalių kiekis1
Product lineCommercial Compressors
Produkto pavadinimasScroll compressor DSH
Produkto tipasDSH295
Produktų grupėHermetic compressors
SavybėsDSH295-4SP
Segmento naudojimasAir conditioningHeating
Talpos valdiklisFixed speed
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris130.5 Kilogram
Grynasis svoris115.16 Kilogram
Tūris590.625 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255160922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm