Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSH295-4SP

120H2665

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR410AR452BR454B
Brand techniqueScroll compressor
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Kompresoriaus maitinimas [V]380-415/3/50 460/3/60
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-4SP-INDUST
Model numberDSH295-4SP
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nušlavimo tūris [cm3]276.20 cm³
Charakteristika
Vertė
Oil level switchFactory assembled
Pakavimo formatasIndustrial pack
Pakuotės dalių kiekis6
Product lineCommercial Compressors
Produkto pavadinimasScroll compressor DSH
Produkto tipasDSH295
Produktų grupėHermetic compressors
SavybėsDSH295-4SP
Segmento naudojimasAir conditioningHeating
Talpos valdiklisFixed speed
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris117.16 Kilogram
Grynasis svoris112 Kilogram
Tūris839.04 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255160939
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm