Scroll compressor, DSH184-3AL
120H2646
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Industrial pack
120H2646
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R410AR452BR454B |
| Brand technique | Scroll compressor |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSH |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 208-230/3/60 |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH184-3AL-INDUST |
| Model number | DSH184-3AL |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Oil level switch | None |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Industrial pack |
| Pakuotės dalių kiekis | 4 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produkto pavadinimas | Scroll compressor DSH |
| Produkto tipas | DSH184 |
| Produktų grupė | Hermetic compressors |
| Savybės | DSH184-3AL |
| Segmento naudojimas | Air conditioningHeating |
| Talpos valdiklis | Fixed speed |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 76.12 Kilogram |
| Grynasis svoris | 73.62 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |