Scroll compressor, DSF090A3ALAM
120H2432
Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Single pack
120H2432
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alyvos nuoroda | 185SL |
| Alyvos pripildymas [L] | 3.00 L |
| Apatinės dalies maks. TS | 53.0 °C |
| Apatinės dalies min. TS | -35.0 °C |
| Apatinės dalies tūris | 11.7 L |
| Aukštis nuo pagrindo plokštės [mm] | 470 mm |
| Aušinimo medžiagos | R32 |
| Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.] | 8.00 kg |
| Bendras aukštis [mm] | 485.0 mm |
| Brand technique | Scroll compressor |
| Brėžinio numeris | 8560176 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Dažnis [Hz] | 60 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSF |
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
| Išmetimo sujungimo aukštis [mm] | 451 mm |
| Išmetimo sujungimo dydis [col.] | 7/8 in |
| Išmetimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 7/8 in |
| Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 187 V |
| Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 253 V |
| Įžeminimo priveržimo jėga [Nm] | 2.00 N-m |
| Klampa [cP] | 40.0 cP |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 208-230/3/60 |
| LRA | 203 A |
| Maksimali darbinė srovė [MOC] | 34 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSF090-3AL-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 32.70 bar |
| Model number | DSF090A3ALAM |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Montavimo sukimo momentas [Nm] | 15.00 N-m |
| Motor protection | Internal overload protector |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Nušlavimo tūris [cm3] | 81.30 cm³ |
| Oil equalization | 1-3/4"Rotolock |
| Oil level switch | None |
| Oil type | POE |
| Pakavimo formatas | Single pack |
| Pakuotės dalių kiekis | 1 |
| Paleidimų per valandą skaičius [maks.] | 12 |
| Patvirtinimas | UL |
| Plotis [mm] | 230.00 mm |
| Power connections | Screw 4.8 mm |
| Priveržimo jėga [Nm] | 3.00 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produkto pavadinimas | Scroll compressor DSF |
| Produkto tipas | DSF090 |
| Produktų grupė | Hermetic compressors |
| RLA | 31 A |
| Savybės | DSF090-3 |
| Segmento naudojimas | Air conditioning |
| Siurbimo sujungimo aukštis [mm] | 235 mm |
| Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 1-1/8 in |
| Siurbimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 1-1/8 in |
| Skersmuo [mm] | 243 mm |
| Skysčio įpurškimas | No |
| Stiklo priveržimo jėga [Nm] | 50 N-m |
| Suction connection material | - |
| Sujungimo tipas | Brazed |
| Sukimosi greitis, esant 60 Hz [aps./min.] | 3500 rpm |
| Talpos valdiklis | Fixed speed |
| Taupymo įtaisas | No |
| Trijų fazių kompresorių su vienodomis apvijomis apvijos varža [Ohm] | 0.39 Ohm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 208 V |
| Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 230 V |
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
| Bruto svoris | 69 Kilogram |
| Grynasis svoris | 58 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 314.305 Cubic decimeter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |