Scroll compressor, DSF130A4ALBM
120H2422
Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
120H2422
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alyvos nuoroda | 185SL |
| Alyvos pripildymas [L] | 3.30 L |
| Apatinės dalies maks. TS | 53.0 °C |
| Apatinės dalies min. TS | -35.0 °C |
| Apatinės dalies tūris | 13.6 L |
| Aukštis nuo pagrindo plokštės [mm] | 527 mm |
| Aušinimo medžiagos | R32 |
| Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.] | 10.00 kg |
| Bendras aukštis [mm] | 542.0 mm |
| Brand technique | Scroll compressor |
| Brėžinio numeris | 8560177 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Dažnis [Hz] | 50/60 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSF |
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
| Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 360 V |
| Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 414 V |
| Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 440 V |
| Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 506 V |
| Įžeminimo priveržimo jėga [Nm] | 2.00 N-m |
| Klampa [cP] | 40.0 cP |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 400/3/50 460/3/60 |
| LRA | 142 A |
| Maksimali darbinė srovė [MOC] | 24 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSF130-4AL-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 32.70 bar |
| Model number | DSF130A4ALBM |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Montavimo sukimo momentas [Nm] | 15.00 N-m |
| Motor protection | Internal overload protector |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nušlavimo tūris [cm3] | 116.90 cm³ |
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
| Patvirtinimas | UL |
| Plotis [mm] | 230.00 mm |
| Power connections | Screw 4.8 mm |
| Priveržimo jėga [Nm] | 3.00 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produkto pavadinimas | Scroll compressor DSF |
| Produkto tipas | DSF130 |
| Produktų grupė | Hermetic compressors |
| RLA | 22.9 A |
| Savybės | DSF130-4 |
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
| Sukimosi greitis, esant 50 Hz [aps./min.] | 2900 rpm |
| Sukimosi greitis, esant 60 Hz [aps./min.] | 3500 rpm |
| Talpos valdiklis | Fixed speed |
| Taupymo įtaisas | No |
| Trijų fazių kompresorių su vienodomis apvijomis apvijos varža [Ohm] | 1.05 Ohm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 400 V |
| Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 460 V |
| Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 400 V |
| Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 460 V |
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
| Bruto svoris | 76 Kilogram |
| Grynasis svoris | 64 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 314.305 Cubic decimeter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |