Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scroll compressor, DSF175A4ALBM

120H2416

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alyvos nuoroda185SL
Alyvos pripildymas [L]3.30 L
Apatinės dalies maks. TS53.0 °C
Apatinės dalies min. TS-35.0 °C
Apatinės dalies tūris13.6 L
Aukštis nuo pagrindo plokštės [mm]527 mm
Aušinimo medžiagosR32
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.]10.00 kg
Bendras aukštis [mm]542.0 mm
Brand techniqueScroll compressor
Brėžinio numeris8560177
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]50/60
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSF
Fazė3
Fitting standardODF
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
IDVYes
Ilgis [mm]230.0 mm
In scope of WEEENo
IP protection classIP54 (with cable gland)
Išmetimo sujungimo aukštis [mm]509 mm
Išmetimo sujungimo dydis [col.]7/8 in
Išmetimo sujungimo vamzdžio dydis [col.]7/8 in
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V]360 V
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]414 V
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V]440 V
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]506 V
Įžeminimo priveržimo jėga [Nm]2.00 N-m
Klampa [cP]40.0 cP
Kompresoriaus maitinimas [V]400/3/50 460/3/60
LRA158 A
Maksimali darbinė srovė [MOC]30 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF175-4AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Model numberDSF175A4ALBM
Charakteristika
Vertė
Montavimo sukimo momentas [Nm]15.00 N-m
Motor protectionInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nušlavimo tūris [cm3]151.70 cm³
Oil equalization1-3/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Oil typePOE
Pakavimo formatasSingle pack
Pakuotės dalių kiekis1
Paleidimų per valandą skaičius [maks.]12
PatvirtinimasUL
Plotis [mm]230.00 mm
Power connectionsScrew 4.8 mm
Priveržimo jėga [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Produkto pavadinimasScroll compressor DSF
Produkto tipasDSF175
Produktų grupėHermetic compressors
RLA26.4 A
SavybėsDSF175-4
Segmento naudojimasAir conditioning
Siurbimo sujungimo aukštis [mm]278 mm
Siurbimo sujungimo dydis [col.]1-3/8 in
Siurbimo sujungimo vamzdžio dydis [col.]1-3/8 in
Skersmuo [mm]243 mm
Skysčio įpurškimasNo
Stiklo priveržimo jėga [Nm]50 N-m
Suction connection material-
Sujungimo tipasBrazed
Sukimosi greitis, esant 50 Hz [aps./min.]2900 rpm
Sukimosi greitis, esant 60 Hz [aps./min.]3500 rpm
Talpos valdiklisFixed speed
Taupymo įtaisasNo
Trijų fazių kompresorių su vienodomis apvijomis apvijos varža [Ohm]0.83 Ohm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V]400 V
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]460 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V]400 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]460 V
Viršutinės dalies maks. TS150.0 °C
Viršutinės dalies min. TS-35.0 °C
Viršutinės dalies tūris0.7 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris81 Kilogram
Grynasis svoris69 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris314.305 Cubic decimeter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm