Scroll compressor, DSH161A3ALDM
120H2302
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Single pack
120H2302
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alyvos nuoroda | 160SZ |
| Alyvos pripildymas [L] | 3.30 L |
| Apatinės dalies maks. TS | 55.0 °C |
| Apatinės dalies min. TS | -35.0 °C |
| Apatinės dalies tūris | 13.6 L |
| Aukštis nuo pagrindo plokštės [mm] | 527 mm |
| Aušinimo medžiagos | R410AR452BR454B |
| Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.] | 10.00 kg |
| Bendras aukštis [mm] | 542.0 mm |
| Brand technique | Scroll compressor |
| Brėžinio numeris | 8560177 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Dažnis [Hz] | 60 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSH |
| Fazė | 3 |
| Fitting standard | ODF |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| Glass mounting | Threaded |
| IDV | Yes |
| Ilgis [mm] | 230.0 mm |
| In scope of WEEE | No |
| IP protection class | IP54 (with cable gland) |
| Išmetimo sujungimo aukštis [mm] | 509 mm |
| Išmetimo sujungimo dydis [col.] | 7/8 in |
| Išmetimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 7/8 in |
| Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 187 V |
| Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 253 V |
| Įžeminimo priveržimo jėga [Nm] | 2.00 N-m |
| Klampa [cP] | 32.0 cP |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 208-230/3/60 |
| LRA | 315 A |
| Maksimali darbinė srovė [MOC] | 64 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH161-3AL-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| Model number | DSH161A3ALDM |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Montavimo sukimo momentas [Nm] | 15.00 N-m |
| Motor protection | Internal overload protector |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Nušlavimo tūris [cm3] | 151.70 cm³ |
| Oil equalization | 1-3/4'' Rotolock |
| Oil level switch | None |
| Oil type | POE |
| Pakavimo formatas | Single pack |
| Pakuotės dalių kiekis | 1 |
| Paleidimų per valandą skaičius [maks.] | 12 |
| Patvirtinimas | UL |
| Plotis [mm] | 230.00 mm |
| Power connections | Screw 4.8 mm |
| Priveržimo jėga [Nm] | 3.00 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produkto pavadinimas | Scroll compressor DSH |
| Produkto tipas | DSH161 |
| Produktų grupė | Hermetic compressors |
| RLA | 49.3 A |
| Savybės | DSH161-3 |
| Segmento naudojimas | Air conditioning |
| Siurbimo sujungimo aukštis [mm] | 278 mm |
| Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 1-3/8 in |
| Siurbimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 1-3/8 in |
| Skersmuo [mm] | 243 mm |
| Skysčio įpurškimas | No |
| Stiklo priveržimo jėga [Nm] | 50 N-m |
| Suction connection material | - |
| Sujungimo tipas | Brazed |
| Sukimosi greitis, esant 60 Hz [aps./min.] | 3500 rpm |
| Talpos valdiklis | Fixed speed |
| Taupymo įtaisas | No |
| Trijų fazių kompresorių su vienodomis apvijomis apvijos varža [Ohm] | 0.224 Ohm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 208 V |
| Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 230 V |
| Viršutinės dalies maks. TS | 150.0 °C |
| Viršutinės dalies min. TS | -35.0 °C |
| Viršutinės dalies tūris | 0.7 L |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 73.47 Kilogram |
| Grynasis svoris | 70.97 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 314.305 Cubic decimeter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |