Scroll compressor, DSH598A9APC
120H1937
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Industrial pack
120H1937
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alyvos nuoroda | 160SZ |
| Alyvos pripildymas [L] | 6.10 L |
| Apatinės dalies maks. TS | 52.0 °C |
| Apatinės dalies min. TS | -35.0 °C |
| Apatinės dalies tūris | 30.1 L |
| Aušinimo medžiagos | R410AR452BR454B |
| Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.] | 17.00 kg |
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
| HP bandymas [bar] [maks.] | 53.6 bar |
| IDV | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| Išmetimo sujungimo dydis [col.] | 1-3/8 in |
| Išmetimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 1-3/8 in |
| Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 342 V |
| Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 440 V |
| Klampa [cP] | 32.0 cP |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 380-400/3/60 |
| Konfigūravimo kodas | Single |
| LP bandymas [bar] [maks.] | 34.3 bar |
| LRA | 566 A |
| Maksimali darbinė srovė [MOC] | 122 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH598-9AP-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Model number | DSH598A9APC |
| Montavimo sukimo momentas [Nm] | 21.00 N-m |
| Motor protection | Electronic protection module, 110/240 V |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
| Nušlavimo tūris [cm3] | 541.00 cm³ |
| Oil level switch | None |
| Oil type | POE |
| Pakavimo formatas | Industrial pack |
| Pakuotės dalių kiekis | 4 |
| Paleidimų per valandą skaičius [maks.] | 12 |
| Patvirtinimas | Out of scope |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produkto pavadinimas | Scroll compressor DSH |
| Produkto tipas | DSH598 |
| Produktų grupė | Hermetic compressors |
| Reverse rotation protection | Electronic module |
| RLA | 99 A |
| Savybės | DSH598-9 |
| Segmento naudojimas | Air conditioning |
| Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 2-1/8 in |
| Siurbimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 2-1/8 in |
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
| Trijų fazių kompresorių su vienodomis apvijomis apvijos varža [Ohm] | 0.231 Ohm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 380 V |
| Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 400 V |
| Viršutinės dalies maks. TS | 150.0 °C |
| Viršutinės dalies min. TS | -35.0 °C |
| Viršutinės dalies tūris | 4.0 L |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 225.75 Kilogram |
| Grynasis svoris | 215 Kilogram |
| Tūris | 1218.375 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424645519 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |