Danfoss logo
DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

Scroll compressor, DSF090A7ALA

120H1905

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Industrial pack

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alyvos nuoroda185SL
Alyvos pripildymas [L]3.00 L
Apatinės dalies maks. TS53.0 °C
Apatinės dalies min. TS-35.0 °C
Apatinės dalies tūris11.7 L
Aukštis nuo pagrindo plokštės [mm]470 mm
Aušinimo medžiagosR32
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.]8.00 kg
Bendras aukštis [mm]485.0 mm
Brand techniqueScroll compressor
Brėžinio numeris8560176
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause8.18.3.17.3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]60
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. bandymas [bar] [maks.]37 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
FamilyDSF
Fazė3
Fitting standardODF
Gauge port HPNone
Glass mountingThreaded
HP bandymas [bar] [maks.]53.6 bar
IDVYes
Ilgis [mm]230.0 mm
In scope of WEEENo
IP protection classIP54 (with cable gland)
Išmetimo sujungimo aukštis [mm]451 mm
Išmetimo sujungimo dydis [col.]7/8 in
Išmetimo sujungimo vamzdžio dydis [col.]7/8 in
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]517 V
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]632 V
Įžeminimo priveržimo jėga [Nm]2.00 N-m
Klampa [cP]40.0 cP
Kompresoriaus maitinimas [V]575/3/60
Konfigūravimo kodasSingle
LP bandymas [bar] [maks.]36.7 bar
LRA84 A
Maksimali darbinė srovė [MOC]13 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF090-7AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Charakteristika
Vertė
Model numberDSF090A7ALA
Montavimo sukimo momentas [Nm]15.00 N-m
Motor protectionInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Nušlavimo tūris [cm3]81.30 cm³
Oil equalization1-3/4"Rotolock
Oil level switchNone
Oil typePOE
Pakavimo formatasIndustrial pack
Pakuotės dalių kiekis8
Paleidimų per valandą skaičius [maks.]12
PatvirtinimasCEULUKCA
Plotis [mm]230.00 mm
Power connectionsScrew 4.8 mm
Priveržimo jėga [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Produkto pavadinimasScroll compressor DSF
Produkto tipasDSF090
Produktų grupėHermetic compressors
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA12 A
SavybėsDSF090-7
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
SCIP dokumentacijos Nr.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Segmento naudojimasAir conditioning
Siurbimo sujungimo aukštis [mm]235 mm
Siurbimo sujungimo dydis [col.]1-1/8 in
Siurbimo sujungimo vamzdžio dydis [col.]1-1/8 in
Skersmuo [mm]243 mm
Skysčio įpurškimasNo
SpalvaBlue
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
TechnologijaScroll
Trijų fazių kompresorių su vienodomis apvijomis apvijos varža [Ohm]2.34 Ohm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]575 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]575 V
Viršutinės dalies maks. TS150.0 °C
Viršutinės dalies min. TS-35.0 °C
Viršutinės dalies tūris0.7 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris61.75 Kilogram
Grynasis svoris58 Kilogram
Tūris0.921 Cubic meter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424644017
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm